피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_divers/15_134/15_134_tf.prj},{NB=emile_maurin_15-1347-32},{REF=15-1347-32},{VERSION=A tige filetée},{JOINT=Joint H-NBR},{D1=32},{D3=M8},{D4=18},{D5=18.8},{H1=37},{L1=14},{H2=12},{INFOS=INFOTEXTE},{SEALING=H-NBR},{D3X=8},{WEIGHT=0,0933},{CTN=83024900},{ROHS=YES},{PARTNUMBER=GN 75.6-32-M8-E-PL-H}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
VERSION
JOINT
D1
D3
D4
D5
H1
L1
Emile Maurin 15-1346-20
15-1346-20
A tige filetée
Joint H-NBR
20
M5
14
14.8
24
10
Emile Maurin 15-1346-25
15-1346-25
A tige filetée
Joint H-NBR
25
M6
16
16.8
29
12
Emile Maurin 15-1346-32
15-1346-32
A tige filetée
Joint H-NBR
32
M8
18
18.8
37
14
Emile Maurin 15-1347-20
15-1347-20
A tige filetée
Joint H-NBR
20
M5
14
14.8
24
10
Emile Maurin 15-1347-25
15-1347-25
A tige filetée
Joint H-NBR
25
M6
16
16.8
29
12
Emile Maurin 15-1347-32
15-1347-32
A tige filetée
Joint H-NBR
32
M8
18
18.8
37
14
Emile Maurin 15-1348-20
15-1348-20
A tige filetée
Joint EPDM
20
M5
14
14.8
24
10
Emile Maurin 15-1348-25
15-1348-25
A tige filetée
Joint EPDM
25
M6
16
16.8
29
12
Emile Maurin 15-1348-32
15-1348-32
A tige filetée
Joint EPDM
32
M8
18
18.8
37
14
Emile Maurin 15-1349-20
15-1349-20
A tige filetée
Joint EPDM
20
M5
14
14.8
24
10
Emile Maurin 15-1349-25
15-1349-25
A tige filetée
Joint EPDM
25
M6
16
16.8
29
12
Emile Maurin 15-1349-32
15-1349-32
A tige filetée
Joint EPDM
32
M8
18
18.8
37
14
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D