피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_divers/15_142/15_142.prj},{NB=emile_maurin_15-1421-80-12-7,5},{D6=34.1},{T=17},{DR=7,5},{WEIGHT=0.1687},{D2X=12},{VER=3},{REF=15-1421-80-12-7,5},{VERSION=Alésé},{D1=80},{D2OUD3=12},{D4=19.0},{D5=34.1},{H1=56.2},{H2=16.8},{H3MIN=17},{COUPLE=7.5},{INFOS=INFOTEXTE}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
VERSION
D1
D2OUD3
D4
D5
H1
H2
H3MIN
COUPLE
Emile Maurin 15-1421-50-6...
15-1421-50-6-2
Alésé
50
6
13.5
23.6
41.6
10.7
11
2.0
Emile Maurin 15-1421-50-6...
15-1421-50-6-3
Alésé
50
6
13.5
23.6
41.6
10.7
11
3.0
Emile Maurin 15-1421-50-6...
15-1421-50-6-4
Alésé
50
6
13.5
23.6
41.6
10.7
11
4.0
Emile Maurin 15-1421-50-8...
15-1421-50-8-2
Alésé
50
8
13.5
23.6
41.6
10.7
11
2.0
Emile Maurin 15-1421-50-8...
15-1421-50-8-3
Alésé
50
8
13.5
23.6
41.6
10.7
11
3.0
Emile Maurin 15-1421-50-8...
15-1421-50-8-4
Alésé
50
8
13.5
23.6
41.6
10.7
11
4.0
Emile Maurin 15-1421-63-8...
15-1421-63-8-3,2
Alésé
63
8
16.0
28.1
46.6
12.9
14
3.2
Emile Maurin 15-1421-63-8...
15-1421-63-8-4
Alésé
63
8
16.0
28.1
46.6
12.9
14
4.0
Emile Maurin 15-1421-63-8...
15-1421-63-8-4,7
Alésé
63
8
16.0
28.1
46.6
12.9
14
4.7
Emile Maurin 15-1421-63-1...
15-1421-63-10-3,2
Alésé
63
10
16.0
28.1
46.6
12.9
14
3.2
Emile Maurin 15-1421-63-1...
15-1421-63-10-4
Alésé
63
10
16.0
28.1
46.6
12.9
14
4.0
Emile Maurin 15-1421-63-1...
15-1421-63-10-4,7
Alésé
63
10
16.0
28.1
46.6
12.9
14
4.7
Emile Maurin 15-1421-80-1...
15-1421-80-10-4
Alésé
80
10
19.0
34.1
56.2
16.8
17
4.0
Emile Maurin 15-1421-80-1...
15-1421-80-10-5,5
Alésé
80
10
19.0
34.1
56.2
16.8
17
5.5
Emile Maurin 15-1421-80-1...
15-1421-80-10-7,5
Alésé
80
10
19.0
34.1
56.2
16.8
17
7.5
Emile Maurin 15-1421-80-1...
15-1421-80-12-4
Alésé
80
12
19.0
34.1
56.2
16.8
17
4.0
Emile Maurin 15-1421-80-1...
15-1421-80-12-5,5
Alésé
80
12
19.0
34.1
56.2
16.8
17
5.5
Emile Maurin 15-1421-80-1...
15-1421-80-12-7,5
Alésé
80
12
19.0
34.1
56.2
16.8
17
7.5
Emile Maurin 15-1422-50-6...
15-1422-50-6-2
Taraudé
50
M6
13.5
23.6
41.6
10.7
11
2.0
Emile Maurin 15-1422-50-6...
15-1422-50-6-3
Taraudé
50
M6
13.5
23.6
41.6
10.7
11
3.0
Emile Maurin 15-1422-50-6...
15-1422-50-6-4
Taraudé
50
M6
13.5
23.6
41.6
10.7
11
4.0
Emile Maurin 15-1422-50-8...
15-1422-50-8-2
Taraudé
50
M8
13.5
23.6
41.6
10.7
11
2.0
Emile Maurin 15-1422-50-8...
15-1422-50-8-3
Taraudé
50
M8
13.5
23.6
41.6
10.7
11
3.0
Emile Maurin 15-1422-50-8...
15-1422-50-8-4
Taraudé
50
M8
13.5
23.6
41.6
10.7
11
4.0
Emile Maurin 15-1422-63-8...
15-1422-63-8-3,2
Taraudé
63
M8
16.0
28.1
46.6
12.9
14
3.2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D