您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_croisillons/15_16/15_162.prj},{NB=emile_maurin_15-162-50},{REF=15-162-50},{PARTNUMBER=DIN 6335-GG-50-M10-D},{D1=50},{D2=M10},{D4=18},{H2=32},{H3=18},{INFOS=INFOTEXTE},{D2X=10.000},{T2=16},{R1=4.000},{R2=17.000},{R3=70.000},{W1=87.000},{WEIGHT=0.1000},{CTN=83024900},{ROHS=YES}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
REF
D1
D2
D4
H2
H3
Emile Maurin 15-162-32
15-162-32
32
M6
12
20
9
Emile Maurin 15-162-40
15-162-40
40
M8
14
25
13
Emile Maurin 15-162-50
15-162-50
50
M10
18
32
18
Emile Maurin 15-162-63
15-162-63
63
M12
20
40
23
Emile Maurin 15-162-80
15-162-80
80
M16
25
50
28
Emile Maurin 15-162-100
15-162-100
100
M20
32
63
36
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D