피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_etoiles/15_30/15_307.prj},{NB=emile_maurin_15-307-50-10-25},{REF=15-307-50-10-25},{PARTNUMBER=GN 6336.5-AM-50-M10-25},{NORMNR=GN 6336.5},{D2X=10},{L=25},{LX=20,25,30,45,55},{D4=18},{H1=32},{H2=15},{VERS=2},{WEIGHT=0.082},{CTN=39263000},{ROHS=Y},{MATIERE=Aluminium mat},{D1=50},{D2=-},{D3=M10},{L1=25},{INFOS=INFOTEXTE},{TT=6.000},{D1T=30},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
MATIERE
D1
D3
L1
Emile Maurin 15-307-40-8-...
15-307-40-8-20
Aluminium mat
40
M8
20
Emile Maurin 15-307-40-8-...
15-307-40-8-25
Aluminium mat
40
M8
25
Emile Maurin 15-307-40-8-...
15-307-40-8-30
Aluminium mat
40
M8
30
Emile Maurin 15-307-40-8-...
15-307-40-8-40
Aluminium mat
40
M8
40
Emile Maurin 15-307-50-10...
15-307-50-10-20
Aluminium mat
50
M10
20
Emile Maurin 15-307-50-10...
15-307-50-10-25
Aluminium mat
50
M10
25
Emile Maurin 15-307-50-10...
15-307-50-10-30
Aluminium mat
50
M10
30
Emile Maurin 15-307-50-10...
15-307-50-10-45
Aluminium mat
50
M10
45
Emile Maurin 15-307-50-10...
15-307-50-10-55
Aluminium mat
50
M10
55
Emile Maurin 15-307-63-12...
15-307-63-12-30
Aluminium mat
63
M12
30
Emile Maurin 15-307-63-12...
15-307-63-12-40
Aluminium mat
63
M12
40
Emile Maurin 15-307-63-12...
15-307-63-12-50
Aluminium mat
63
M12
50
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D