您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_etoiles/15_32/15_32_2.prj},{NB=emile_maurin_15-322-70-16},{REF=15-322-70-16},{D1=70},{D2=26},{D3=16},{H1=46},{H2=23.0},{H3=28},{INFOS=INFOTEXTE},{D3X=16.000},{OBVIS=matte},{AUSWAHL=matt(MT),poliert(PL)},{PARTNUMBER=GN 5336-70-B16-C-MT},{NORMNR=GN 5336},{R1=11.000},{R2=28.000},{ABS1=18.000},{ABS2=21.000},{ABS3=23.000},{ABS4=17.000},{R3=140.000},{WEIGHT=0.1440},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
REF
D1
D2
D3
H1
H2
H3
Emile Maurin 15-322-40-8
15-322-40-8
40
15
8
25
12.5
15
Emile Maurin 15-322-50-10
15-322-50-10
50
19
10
32
16.0
18
Emile Maurin 15-322-60-12
15-322-60-12
60
21
12
40
20.0
22
Emile Maurin 15-322-70-16
15-322-70-16
70
26
16
46
23.0
28
Emile Maurin 15-326-40-8
15-326-40-8
40
15
8
25
12.5
15
Emile Maurin 15-326-50-10
15-326-50-10
50
19
10
32
16.0
18
Emile Maurin 15-326-60-12
15-326-60-12
60
21
12
40
20.0
22
Emile Maurin 15-326-70-16
15-326-70-16
70
26
16
46
23.0
28
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D