피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_etoiles/15_36/15_36.prj},{NB=emile_maurin_15-360-60-50},{REF=15-360-60-50},{MATIERE=Inox 304},{D1=60},{D2=M12},{D3=20},{L1=50},{H1=39},{H2=21.0},{INFOS=INFOTEXTE},{NDR=9.853},{R1=14.000},{R2=32.000},{D2X=12.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
REF
MATIERE
D1
D2
D3
L1
H1
H2
Emile Maurin 15-360-40-20
15-360-40-20
Inox 304
40
M8
14
20
24
12.0
Emile Maurin 15-360-40-30
15-360-40-30
Inox 304
40
M8
14
30
24
12.0
Emile Maurin 15-360-40-40
15-360-40-40
Inox 304
40
M8
14
40
24
12.0
Emile Maurin 15-360-50-20
15-360-50-20
Inox 304
50
M10
18
20
31
17.5
Emile Maurin 15-360-50-30
15-360-50-30
Inox 304
50
M10
18
30
31
17.5
Emile Maurin 15-360-50-40
15-360-50-40
Inox 304
50
M10
18
40
31
17.5
Emile Maurin 15-360-60-20
15-360-60-20
Inox 304
60
M12
20
20
39
21.0
Emile Maurin 15-360-60-30
15-360-60-30
Inox 304
60
M12
20
30
39
21.0
Emile Maurin 15-360-60-40
15-360-60-40
Inox 304
60
M12
20
40
39
21.0
Emile Maurin 15-360-60-50
15-360-60-50
Inox 304
60
M12
20
50
39
21.0
Emile Maurin 15-365-40-20
15-365-40-20
Inox 316 L
40
M8
14
20
24
12.0
Emile Maurin 15-365-40-30
15-365-40-30
Inox 316 L
40
M8
14
30
24
12.0
Emile Maurin 15-365-40-40
15-365-40-40
Inox 316 L
40
M8
14
40
24
12.0
Emile Maurin 15-365-50-20
15-365-50-20
Inox 316 L
50
M10
18
20
31
17.5
Emile Maurin 15-365-50-30
15-365-50-30
Inox 316 L
50
M10
18
30
31
17.5
Emile Maurin 15-365-50-40
15-365-50-40
Inox 316 L
50
M10
18
40
31
17.5
Emile Maurin 15-365-60-20
15-365-60-20
Inox 316 L
60
M12
20
20
39
21.0
Emile Maurin 15-365-60-30
15-365-60-30
Inox 316 L
60
M12
20
30
39
21.0
Emile Maurin 15-365-60-40
15-365-60-40
Inox 316 L
60
M12
20
40
39
21.0
Emile Maurin 15-365-60-50
15-365-60-50
Inox 316 L
60
M12
20
50
39
21.0
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D