您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_etoiles/15_36/15_36.prj},{NB=emile_maurin_15-360-60-50},{REF=15-360-60-50},{MATIERE=Inox 304},{D1=60},{D2=M12},{D3=20},{L1=50},{H1=39},{H2=21.0},{INFOS=INFOTEXTE},{NDR=9.853},{R1=14.000},{R2=32.000},{D2X=12.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
REF
MATIERE
D1
D2
D3
L1
H1
H2
Emile Maurin 15-360-40-20
15-360-40-20
Inox 304
40
M8
14
20
24
12.0
Emile Maurin 15-360-40-30
15-360-40-30
Inox 304
40
M8
14
30
24
12.0
Emile Maurin 15-360-40-40
15-360-40-40
Inox 304
40
M8
14
40
24
12.0
Emile Maurin 15-360-50-20
15-360-50-20
Inox 304
50
M10
18
20
31
17.5
Emile Maurin 15-360-50-30
15-360-50-30
Inox 304
50
M10
18
30
31
17.5
Emile Maurin 15-360-50-40
15-360-50-40
Inox 304
50
M10
18
40
31
17.5
Emile Maurin 15-360-60-20
15-360-60-20
Inox 304
60
M12
20
20
39
21.0
Emile Maurin 15-360-60-30
15-360-60-30
Inox 304
60
M12
20
30
39
21.0
Emile Maurin 15-360-60-40
15-360-60-40
Inox 304
60
M12
20
40
39
21.0
Emile Maurin 15-360-60-50
15-360-60-50
Inox 304
60
M12
20
50
39
21.0
Emile Maurin 15-365-40-20
15-365-40-20
Inox 316 L
40
M8
14
20
24
12.0
Emile Maurin 15-365-40-30
15-365-40-30
Inox 316 L
40
M8
14
30
24
12.0
Emile Maurin 15-365-40-40
15-365-40-40
Inox 316 L
40
M8
14
40
24
12.0
Emile Maurin 15-365-50-20
15-365-50-20
Inox 316 L
50
M10
18
20
31
17.5
Emile Maurin 15-365-50-30
15-365-50-30
Inox 316 L
50
M10
18
30
31
17.5
Emile Maurin 15-365-50-40
15-365-50-40
Inox 316 L
50
M10
18
40
31
17.5
Emile Maurin 15-365-60-20
15-365-60-20
Inox 316 L
60
M12
20
20
39
21.0
Emile Maurin 15-365-60-30
15-365-60-30
Inox 316 L
60
M12
20
30
39
21.0
Emile Maurin 15-365-60-40
15-365-60-40
Inox 316 L
60
M12
20
40
39
21.0
Emile Maurin 15-365-60-50
15-365-60-50
Inox 316 L
60
M12
20
50
39
21.0
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D