피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_divers/15_43/15_434.prj},{NB=emile_maurin_15-434-40-8},{REF=15-434-40-8},{D1=40},{D2=14},{D3=M8},{H1=26},{H2=14},{H4=13},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{INFOS=INFOTEXTE},{V1=14.400},{R1=2.250},{R2=1.500},{R2V=79.000},{R3V=20.234},{R3=35.105},{R4S=7.796},{R4V=13.503},{S1=8.500},{S2=8.400},{TX=12.000},{OB=MT},{NORMNR=GN 5339.5},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
D1
D2
D3
H1
H2
H4
Emile Maurin 15-434-32-6
15-434-32-6
32
12
M6
21
12
10
Emile Maurin 15-434-40-8
15-434-40-8
40
14
M8
26
14
13
Emile Maurin 15-434-50-10
15-434-50-10
50
18
M10
33
19
16
Emile Maurin 15-434-60-12
15-434-60-12
60
20
M12
41
23
20
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D