피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_etoiles/15_53/15_530.prj},{NB=emile_maurin_15-530-63-8x8},{REF=15-530-63-8x8},{CODE=169211},{DESCRIPTION=VCRT.63 N-7x7},{D1=63},{D2=22.0},{D3=19.5},{H1=21.5},{H2=10},{H3=1.3},{S1=8x8},{S1X=6x6 , 7x7 , 8x8},{WEIGHT=35},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=15-530.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
D1
D2
D3
H1
H2
H3
S1
Emile Maurin 15-530-40-6x...
15-530-40-6x6
40
17.0
12.5
17.0
10
1.0
6x6
Emile Maurin 15-530-50-6x...
15-530-50-6x6
50
19.0
15.5
20.0
10
1.2
6x6
Emile Maurin 15-530-50-7x...
15-530-50-7x7
50
19.0
15.5
20.0
10
1.2
7x7
Emile Maurin 15-530-63-6x...
15-530-63-6x6
63
22.0
19.5
21.5
10
1.3
6x6
Emile Maurin 15-530-63-7x...
15-530-63-7x7
63
22.0
19.5
21.5
10
1.3
7x7
Emile Maurin 15-530-63-8x...
15-530-63-8x8
63
22.0
19.5
21.5
10
1.3
8x8
Emile Maurin 15-530-74-7x...
15-530-74-7x7
74
26.5
19.5
24.5
14
2.0
7x7
Emile Maurin 15-530-74-8x...
15-530-74-8x8
74
26.5
19.5
24.5
14
2.0
8x8
Emile Maurin 15-530-74-9x...
15-530-74-9x9
74
26.5
19.5
24.5
14
2.0
9x9
Emile Maurin 15-530-74-10...
15-530-74-10x10
74
26.5
19.5
24.5
14
2.0
10x10
Emile Maurin 15-530-95-8x...
15-530-95-8x8
95
30.0
18.0
29.5
14
4.5
8x8
Emile Maurin 15-530-95-10...
15-530-95-10x10
95
30.0
18.0
29.5
14
4.5
10x10
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D