您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_divers/15_61/15_614.prj},{NB=emile_maurin_15-614-12-100},{REF=15-614-12-100},{PARTNUMBER=GN 310-12-100-D-ZB},{NORMNR=GN 310},{FORM=D},{L1X=100,125,160},{D41=33},{D51=33},{L41=55},{L51=55},{R1=16.5},{R2=100.5},{R3=1.0},{D7=20.0},{NDM=10.000},{KDM=8.160},{WEIGHT=0.102},{CTN=84879059},{ROHS=Y},{MATIERE=Acier},{VERSION=Bouton 15-09},{D1=12},{D2=M10},{D3=-},{D4=-},{D5=-},{D6=33},{L1=100},{L2=14},{L3=-},{L4=-},{L5=-},{L6=55},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
REF
MATIERE
VERSION
D1
D2
D6
L1
L2
L6
Emile Maurin 15-614-8-63
15-614-8-63
Acier
Bouton 15-09
8
M6
20
63
9
-
Emile Maurin 15-614-8-80
15-614-8-80
Acier
Bouton 15-09
8
M6
20
80
9
32
Emile Maurin 15-614-8-100
15-614-8-100
Acier
Bouton 15-09
8
M6
20
100
9
32
Emile Maurin 15-614-10-80
15-614-10-80
Acier
Bouton 15-09
10
M8
26
80
11
42
Emile Maurin 15-614-10-10...
15-614-10-100
Acier
Bouton 15-09
10
M8
26
100
11
42
Emile Maurin 15-614-10-12...
15-614-10-125
Acier
Bouton 15-09
10
M8
26
125
11
42
Emile Maurin 15-614-12-10...
15-614-12-100
Acier
Bouton 15-09
12
M10
33
100
14
55
Emile Maurin 15-614-12-12...
15-614-12-125
Acier
Bouton 15-09
12
M10
33
125
14
55
Emile Maurin 15-614-12-16...
15-614-12-160
Acier
Bouton 15-09
12
M10
33
160
14
55
Emile Maurin 15-614-14-12...
15-614-14-125
Acier
Bouton 15-09
14
M12
33
125
16
55
Emile Maurin 15-614-14-16...
15-614-14-160
Acier
Bouton 15-09
14
M12
33
160
16
55
Emile Maurin 15-614-14-20...
15-614-14-200
Acier
Bouton 15-09
14
M12
33
200
16
55
Emile Maurin 15-614-16-16...
15-614-16-160
Acier
Bouton 15-09
16
M14
38
160
18
69
Emile Maurin 15-614-16-20...
15-614-16-200
Acier
Bouton 15-09
16
M14
38
200
18
69
Emile Maurin 15-614-16-25...
15-614-16-250
Acier
Bouton 15-09
16
M14
38
250
18
69
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D