您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_divers/15_65/15_650.prj},{NB=emile_maurin_15-650-56-10-30},{REF=15-650-56-10-30},{D1=56},{D2=M10},{D3=26.5},{H1=29},{H2=11},{L1=30},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1},{NDM=10.000},{KDM=8.160},{WEIGHT=61},{R=0.184},{G=0.200},{B=0.208},{D11=48.000},{ANG=99.300},{DESCRIPTION=ELK.56 p-M10x30-C1},{PARTNUMBER=222461-C1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
REF
D1
D2
D3
H1
H2
L1
Emile Maurin 15-650-45-8-...
15-650-45-8-20
45
M8
21.0
26
10
20
Emile Maurin 15-650-45-8-...
15-650-45-8-30
45
M8
21.0
26
10
30
Emile Maurin 15-650-45-10...
15-650-45-10-20
45
M10
21.0
26
10
20
Emile Maurin 15-650-45-10...
15-650-45-10-30
45
M10
21.0
26
10
30
Emile Maurin 15-650-45-10...
15-650-45-10-40
45
M10
21.0
26
10
40
Emile Maurin 15-650-56-8-...
15-650-56-8-20
56
M8
26.5
29
11
20
Emile Maurin 15-650-56-8-...
15-650-56-8-30
56
M8
26.5
29
11
30
Emile Maurin 15-650-56-8-...
15-650-56-8-40
56
M8
26.5
29
11
40
Emile Maurin 15-650-56-10...
15-650-56-10-20
56
M10
26.5
29
11
20
Emile Maurin 15-650-56-10...
15-650-56-10-30
56
M10
26.5
29
11
30
Emile Maurin 15-650-56-10...
15-650-56-10-40
56
M10
26.5
29
11
40
Emile Maurin 15-650-56-12...
15-650-56-12-30
56
M12
26.5
29
11
30
Emile Maurin 15-650-56-12...
15-650-56-12-40
56
M12
26.5
29
11
40
Emile Maurin 15-650-56-12...
15-650-56-12-50
56
M12
26.5
29
11
50
Emile Maurin 15-650-70-10...
15-650-70-10-30
70
M10
32.5
35
13
30
Emile Maurin 15-650-70-10...
15-650-70-10-40
70
M10
32.5
35
13
40
Emile Maurin 15-650-70-10...
15-650-70-10-50
70
M10
32.5
35
13
50
Emile Maurin 15-650-70-12...
15-650-70-12-30
70
M12
32.5
35
13
30
Emile Maurin 15-650-70-12...
15-650-70-12-40
70
M12
32.5
35
13
40
Emile Maurin 15-650-70-12...
15-650-70-12-50
70
M12
32.5
35
13
50
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D