您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_divers/15_70/15_700.prj},{NB=emile_maurin_15-700-50-8},{REF=15-700-50-8},{CODE=138751},{DESCRIPTION=MCT.50 EH-6},{D1=50},{D2=8},{D2X=6 , 8 , 10},{D3=23.0},{H1=40},{H2=21},{H3=5},{WEIGHT=23},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=15-700.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
REF
D1
D2
D3
H1
H2
H3
Emile Maurin 15-700-35-5
15-700-35-5
35
5
18.0
32
15
4
Emile Maurin 15-700-35-6
15-700-35-6
35
6
18.0
32
15
4
Emile Maurin 15-700-35-8
15-700-35-8
35
8
18.0
32
15
4
Emile Maurin 15-700-50-6
15-700-50-6
50
6
23.0
40
21
5
Emile Maurin 15-700-50-8
15-700-50-8
50
8
23.0
40
21
5
Emile Maurin 15-700-50-10
15-700-50-10
50
10
23.0
40
21
5
Emile Maurin 15-700-70-8
15-700-70-8
70
8
30.5
71
40
9
Emile Maurin 15-700-70-10
15-700-70-10
70
10
30.5
71
40
9
Emile Maurin 15-700-70-12
15-700-70-12
70
12
30.5
71
40
9
Emile Maurin 15-700-70-14
15-700-70-14
70
14
30.5
71
40
9
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D