피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_etoiles/15_72/15_721.prj},{NB=emile_maurin_15-721-41-8},{REF=15-721-41-8},{CODE=76502},{DESCRIPTION=VLS.42 B-M8},{D1=41.5},{D2=M8},{D3=16.5},{H1=30},{H2=14.5},{H3=0.5},{H4=13},{DIM03=29.5},{DIM08=26},{NDM=8},{KDM=6.647},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
D1
D2
D3
H1
H2
H3
H4
Emile Maurin 15-721-41-6
15-721-41-6
41.5
M6
16.5
30
14.5
0.5
12
Emile Maurin 15-721-41-8
15-721-41-8
41.5
M8
16.5
30
14.5
0.5
13
Emile Maurin 15-721-55-8
15-721-55-8
55.0
M8
19.0
33
15.0
1
13
Emile Maurin 15-721-55-10
15-721-55-10
55.0
M10
19.0
33
15.0
1
17
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D