피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_etoiles/15_73/15_736.prj},{NB=emile_maurin_15-736-50-10},{REF=15-736-50-10},{MAT=Aluminium poli},{FORM=Borgne alésé},{D1=50},{D3=10},{D3X=8 , 10},{D4=18},{D5=2.8},{H1=32},{H2=17},{H3=18},{H5=8},{W1=89.000},{ABS2=22.000},{ABS3=8.000},{ABS4=19.000},{ABS5=14.000},{ABS6=7.000},{R1=15.000},{R2=5.000},{R3=8.000},{R4=80.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=15-736.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
MAT
FORM
D1
D3
D4
D5
H1
H2
H3
H5
Emile Maurin 15-736-40-8
15-736-40-8
Aluminium poli
Borgne alésé
40
8
14
2.8
25
13
15
7
Emile Maurin 15-736-50-8
15-736-50-8
Aluminium poli
Borgne alésé
50
8
18
2.8
32
17
18
8
Emile Maurin 15-736-50-10
15-736-50-10
Aluminium poli
Borgne alésé
50
10
18
2.8
32
17
18
8
Emile Maurin 15-736-63-10
15-736-63-10
Aluminium poli
Borgne alésé
63
10
20
3.8
40
21
22
10
Emile Maurin 15-736-63-12
15-736-63-12
Aluminium poli
Borgne alésé
63
12
20
3.8
40
21
22
10
Emile Maurin 15-736-80-12
15-736-80-12
Aluminium poli
Borgne alésé
80
12
25
3.8
50
25
28
12
Emile Maurin 15-736-80-16
15-736-80-16
Aluminium poli
Borgne alésé
80
16
25
3.8
50
25
28
12
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D