您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_etoiles/15_73/15_736.prj},{NB=emile_maurin_15-736-50-10},{REF=15-736-50-10},{MAT=Aluminium poli},{FORM=Borgne alésé},{D1=50},{D3=10},{D3X=8 , 10},{D4=18},{D5=2.8},{H1=32},{H2=17},{H3=18},{H5=8},{W1=89.000},{ABS2=22.000},{ABS3=8.000},{ABS4=19.000},{ABS5=14.000},{ABS6=7.000},{R1=15.000},{R2=5.000},{R3=8.000},{R4=80.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=15-736.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
REF
MAT
FORM
D1
D3
D4
D5
H1
H2
H3
H5
Emile Maurin 15-736-40-8
15-736-40-8
Aluminium poli
Borgne alésé
40
8
14
2.8
25
13
15
7
Emile Maurin 15-736-50-8
15-736-50-8
Aluminium poli
Borgne alésé
50
8
18
2.8
32
17
18
8
Emile Maurin 15-736-50-10
15-736-50-10
Aluminium poli
Borgne alésé
50
10
18
2.8
32
17
18
8
Emile Maurin 15-736-63-10
15-736-63-10
Aluminium poli
Borgne alésé
63
10
20
3.8
40
21
22
10
Emile Maurin 15-736-63-12
15-736-63-12
Aluminium poli
Borgne alésé
63
12
20
3.8
40
21
22
10
Emile Maurin 15-736-80-12
15-736-80-12
Aluminium poli
Borgne alésé
80
12
25
3.8
50
25
28
12
Emile Maurin 15-736-80-16
15-736-80-16
Aluminium poli
Borgne alésé
80
16
25
3.8
50
25
28
12
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D