피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_divers/15_77/15_772.prj},{NB=emile_maurin_15-772-42-25},{REF=15-772-42-25},{NORMNR=GN 7336.5},{D1=42},{D2=M8},{D2X=8.000},{L1=25},{L1X=20,25,30,40},{D3=19},{D4=6},{D5=5.0},{D6=6.1 ±0.05},{D6X=6.100},{H1=26},{H2=13.0},{L2=1.5},{L3=1.6},{L4=6.2},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
D1
D2
L1
D3
D5
D6
H1
H2
L2
L3
L4
Emile Maurin 15-772-34-15
15-772-34-15
34
M6
15
16
3.5
4.5 ±0.03
21
10.5
1.0
1.3
5.1
Emile Maurin 15-772-34-20
15-772-34-20
34
M6
20
16
3.5
4.5 ±0.03
21
10.5
1.0
1.3
5.1
Emile Maurin 15-772-34-25
15-772-34-25
34
M6
25
16
3.5
4.5 ±0.03
21
10.5
1.0
1.3
5.1
Emile Maurin 15-772-34-30
15-772-34-30
34
M6
30
16
3.5
4.5 ±0.03
21
10.5
1.0
1.3
5.1
Emile Maurin 15-772-42-20
15-772-42-20
42
M8
20
19
5.0
6.1 ±0.05
26
13.0
1.5
1.6
6.2
Emile Maurin 15-772-42-25
15-772-42-25
42
M8
25
19
5.0
6.1 ±0.05
26
13.0
1.5
1.6
6.2
Emile Maurin 15-772-42-30
15-772-42-30
42
M8
30
19
5.0
6.1 ±0.05
26
13.0
1.5
1.6
6.2
Emile Maurin 15-772-42-40
15-772-42-40
42
M8
40
19
5.0
6.1 ±0.05
26
13.0
1.5
1.6
6.2
Emile Maurin 15-772-53-25
15-772-53-25
53
M10
25
24
6.5
7.8 ±0.05
32
16.0
2.0
1.9
7.3
Emile Maurin 15-772-53-30
15-772-53-30
53
M10
30
24
6.5
7.8 ±0.05
32
16.0
2.0
1.9
7.3
Emile Maurin 15-772-53-40
15-772-53-40
53
M10
40
24
6.5
7.8 ±0.05
32
16.0
2.0
1.9
7.3
Emile Maurin 15-772-53-50
15-772-53-50
53
M10
50
24
6.5
7.8 ±0.05
32
16.0
2.0
1.9
7.3
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D