피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_etoiles/15_83/15_83.prj},{NB=emile_maurin_15-831-50-10-25},{REF=15-831-50-10-25},{D1=50},{D2=M10},{D3=18},{L1=25},{H1=32},{H2=15},{D2X=10},{VERS=2},{INFOS=INFOTEXTE}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
D1
D2
D3
L1
H1
H2
Emile Maurin 15-831-40-8-...
15-831-40-8-20
40
M8
14
20
25
12
Emile Maurin 15-831-40-8-...
15-831-40-8-25
40
M8
14
25
25
12
Emile Maurin 15-831-40-8-...
15-831-40-8-30
40
M8
14
30
25
12
Emile Maurin 15-831-40-8-...
15-831-40-8-40
40
M8
14
40
25
12
Emile Maurin 15-831-50-10...
15-831-50-10-20
50
M10
18
20
32
15
Emile Maurin 15-831-50-10...
15-831-50-10-25
50
M10
18
25
32
15
Emile Maurin 15-831-50-10...
15-831-50-10-30
50
M10
18
30
32
15
Emile Maurin 15-831-50-10...
15-831-50-10-45
50
M10
18
45
32
15
Emile Maurin 15-831-50-10...
15-831-50-10-55
50
M10
18
55
32
15
Emile Maurin 15-831-63-12...
15-831-63-12-30
63
M12
20
30
40
19
Emile Maurin 15-831-63-12...
15-831-63-12-40
63
M12
20
40
40
19
Emile Maurin 15-831-63-12...
15-831-63-12-50
63
M12
20
50
40
19
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D