您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_etoiles/15_83/15_83.prj},{NB=emile_maurin_15-831-50-10-25},{REF=15-831-50-10-25},{D1=50},{D2=M10},{D3=18},{L1=25},{H1=32},{H2=15},{D2X=10},{VERS=2},{INFOS=INFOTEXTE}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
REF
D1
D2
D3
L1
H1
H2
Emile Maurin 15-831-40-8-...
15-831-40-8-20
40
M8
14
20
25
12
Emile Maurin 15-831-40-8-...
15-831-40-8-25
40
M8
14
25
25
12
Emile Maurin 15-831-40-8-...
15-831-40-8-30
40
M8
14
30
25
12
Emile Maurin 15-831-40-8-...
15-831-40-8-40
40
M8
14
40
25
12
Emile Maurin 15-831-50-10...
15-831-50-10-20
50
M10
18
20
32
15
Emile Maurin 15-831-50-10...
15-831-50-10-25
50
M10
18
25
32
15
Emile Maurin 15-831-50-10...
15-831-50-10-30
50
M10
18
30
32
15
Emile Maurin 15-831-50-10...
15-831-50-10-45
50
M10
18
45
32
15
Emile Maurin 15-831-50-10...
15-831-50-10-55
50
M10
18
55
32
15
Emile Maurin 15-831-63-12...
15-831-63-12-30
63
M12
20
30
40
19
Emile Maurin 15-831-63-12...
15-831-63-12-40
63
M12
20
40
40
19
Emile Maurin 15-831-63-12...
15-831-63-12-50
63
M12
20
50
40
19
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D