피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_divers/15_84/15_844.prj},{NB=emile_maurin_15-844-40-8},{REF=15-844-40-8},{D1=40},{D3=M8},{D2X=8},{D2=18},{H1=26},{H2=15},{H4=15},{INFOS=INFOTEXTE},{WEIGHT=0.070},{ECCN=83024900},{PARTNUMBER=5345-40-M8-E},{NORMNR=GN 5345},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
D1
D3
D2
H1
H2
H4
Emile Maurin 15-844-25-5
15-844-25-5
25
M5
12
16
8
10
Emile Maurin 15-844-32-6
15-844-32-6
32
M6
15
21
11
12
Emile Maurin 15-844-40-6
15-844-40-6
40
M6
18
26
15
12
Emile Maurin 15-844-40-8
15-844-40-8
40
M8
18
26
15
15
Emile Maurin 15-844-50-8
15-844-50-8
50
M8
21
30
17
15
Emile Maurin 15-844-50-10
15-844-50-10
50
M10
21
30
17
18
Emile Maurin 15-844-60-10
15-844-60-10
60
M10
25
35
18
18
Emile Maurin 15-844-60-12
15-844-60-12
60
M12
25
35
18
22
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D