您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie16/16_30/16_307.prj},{NB=emile_maurin_16-307-20-6},{REF=16-307-20-6},{CODE=154232},{DESCRIPTION=BT.20 FP-M6-ESD-C},{DIM01=20},{DIM02=M6},{DIM03=16},{DIM04=11.5},{DIM05=11},{DIM06=7},{DIM07=6},{DIM08=12},{WEIGHT=7},{NDM=6.000},{KDM=4.917},{VERSION=Débouchant},{D1=20},{D2=11},{D3=11.5},{D4D5=M 6},{D6=7},{L1=16},{L2=6},{L3=-},{L4=12},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
VERSION
D1
D2
D3
D4D5
D6
L1
L2
L3
L4
Emile Maurin 16-307-16-5
16-307-16-5
Débouchant
16
9
11
M 5
6
13
5
-
10
Emile Maurin 16-307-20-6
16-307-20-6
Débouchant
20
11
11.5
M 6
7
16
6
-
12
Emile Maurin 16-307-25-8
16-307-25-8
Débouchant
25
15
16
M 8
9
19
8
-
14
Emile Maurin 16-307-32-10
16-307-32-10
Débouchant
32
21
17
M 10
11
22
9
-
16
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D