피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie17_verniers_indicateurs/verniers/17_12/17_121.prj},{NB=emile_maurin_17-121-34-6},{REF=17-121-34-6},{PARTNUMBER=GN 726.2-34-B6-S-1},{NORMNR=GN 726.2},{D2=B6},{D2X='B6','B8'},{D6Z=5.000},{SW=2.5},{WEIGHT=0.064},{CTN=84879090},{ROHS=Y},{INFOGANTER=Produktdetails},{VERSION=Graduation standard},{FORME=Vis de pression},{D1=34},{D2OUD3=6},{D4=25},{D5=23},{D6=M5},{D7=41.0},{L1=30},{L2=24},{L3=4.2},{L4=10},{L6=15.0},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
VERSION
FORME
D1
D2OUD3
D4
D5
D6
D7
L1
L2
L3
L4
L6
Emile Maurin 17-121-22-5
17-121-22-5
Graduation standard
Vis de pression
22
5
16
14
M4
27.5
22
16
4.3
8
12.5
Emile Maurin 17-121-27-6
17-121-27-6
Graduation standard
Vis de pression
27
6
20
18
M4
33.5
26
20
4.3
9
14.0
Emile Maurin 17-121-34-6
17-121-34-6
Graduation standard
Vis de pression
34
6
25
23
M5
41.0
30
24
4.2
10
15.0
Emile Maurin 17-121-34-8
17-121-34-8
Graduation standard
Vis de pression
34
8
25
23
M5
41.0
30
24
4.2
10
15.0
Emile Maurin 17-121-42-8
17-121-42-8
Graduation standard
Vis de pression
42
8
32
30
M5
50.0
34
28
4.0
11
16.0
Emile Maurin 17-121-42-10
17-121-42-10
Graduation standard
Vis de pression
42
10
32
30
M5
50.0
34
28
4.0
11
16.0
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D