피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie17_verniers_indicateurs/leviers_commande/17_64/17_64.prj},{NB=emile_maurin_17-642-55-24_1},{REF=17-642-55-24},{VERSION=Taraudé},{POS=1},{D1=55},{D2=-},{D3=M10},{D4=4},{H1=17},{H2=-},{H3=3.0},{H4=3},{L1=42},{S1=22},{NOMBREDEDENTS=24},{INFOS=INFOTEXTE},{D1X=55},{Z=24},{D5=0},{D2X=16},{D4X=4},{H1X=17},{H2X=0.0},{M=42},{S=22},{T=3.0},{W=3},{D3X=10},{TT=3.5},{X=2},{PPATH=parts/17_64_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
REF
VERSION
D1
D2
D3
D4
H1
H2
H3
H4
L1
S1
NOMBREDEDENTS
Emile Maurin 17-641-35-24
17-641-35-24
Alésé
35
12
-
3
12
-
2.5
2
26
17
24
Emile Maurin 17-641-35-36
17-641-35-36
Alésé
35
12
-
3
12
-
2.5
2
26
17
36
Emile Maurin 17-641-55-24
17-641-55-24
Alésé
55
16
-
4
17
-
3.0
3
42
22
24
Emile Maurin 17-641-55-36
17-641-55-36
Alésé
55
16
-
4
17
-
3.0
3
42
22
36
Emile Maurin 17-641-75-24
17-641-75-24
Alésé
75
20
-
5
22
-
4.0
4
60
27
24
Emile Maurin 17-641-75-36
17-641-75-36
Alésé
75
20
-
5
22
-
4.0
4
60
27
36
Emile Maurin 17-642-35-24
17-642-35-24
Taraudé
35
-
M8
3
12
-
2.5
2
26
17
24
Emile Maurin 17-642-35-36
17-642-35-36
Taraudé
35
-
M8
3
12
-
2.5
2
26
17
36
Emile Maurin 17-642-55-24
17-642-55-24
Taraudé
55
-
M10
4
17
-
3.0
3
42
22
24
Emile Maurin 17-642-55-36
17-642-55-36
Taraudé
55
-
M10
4
17
-
3.0
3
42
22
36
Emile Maurin 17-642-75-24
17-642-75-24
Taraudé
75
-
M12
5
22
-
4.0
4
60
27
24
Emile Maurin 17-642-75-36
17-642-75-36
Taraudé
75
-
M12
5
22
-
4.0
4
60
27
36
Emile Maurin 17-643-35-24
17-643-35-24
Taraudé avec centrage
35
-
M8
3
12
1.7
2.5
2
26
17
24
Emile Maurin 17-643-35-36
17-643-35-36
Taraudé avec centrage
35
-
M8
3
12
1.7
2.5
2
26
17
36
Emile Maurin 17-643-55-24
17-643-55-24
Taraudé avec centrage
55
-
M10
4
17
2.8
3.0
3
42
22
24
Emile Maurin 17-643-55-36
17-643-55-36
Taraudé avec centrage
55
-
M10
4
17
2.8
3.0
3
42
22
36
Emile Maurin 17-643-75-24
17-643-75-24
Taraudé avec centrage
75
-
M12
5
22
4.7
4.0
4
60
27
24
Emile Maurin 17-643-75-36
17-643-75-36
Taraudé avec centrage
75
-
M12
5
22
4.7
4.0
4
60
27
36
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D