피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie17_verniers_indicateurs/indicateur_position/17_73/17_73.prj},{NB=emile_maurin_17-733-14},{REF=17-733-14},{CODE=CE.99002},{DESCRIPTION=DD51-E-SST-IP65-C2},{WEIGHT=67},{PPATH=17_73_1/17_73_asmtpl.prj},{VERSION=IP65},{COULEUR=Orange},{D1=14},{D2=14},{D3=19},{D4=6},{D5=M 4},{D6=4.25},{H1=55},{H2=24.5},{H3=30},{H4=22},{H5=8.5},{L1=35.5},{L2=28},{L3=5.5},{L4=3.2},{L5=33},{L6=25},{L7=3.5},{L8=20},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
VERSION
COULEUR
D1
D2
D3
D4
D5
D6
H1
H2
H3
H4
H5
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
Emile Maurin 17-730-14
17-730-14
IP65
Gris
14
14
19
6
M 4
4.25
55
24.5
30
22
8.5
35.5
28
5.5
3.2
33
25
3.5
20
Emile Maurin 17-733-14
17-733-14
IP65
Orange
14
14
19
6
M 4
4.25
55
24.5
30
22
8.5
35.5
28
5.5
3.2
33
25
3.5
20
Emile Maurin 17-735-14
17-735-14
IP67
Gris
14
14
19
6
M 4
4.25
55
24.5
30
22
8.5
35.5
28
5.5
3.2
33
25
3.5
20
Emile Maurin 17-738-14
17-738-14
IP67
Orange
14
14
19
6
M 4
4.25
55
24.5
30
22
8.5
35.5
28
5.5
3.2
33
25
3.5
20
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D