피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie17_verniers_indicateurs/indicateurs_gravitationnels/17_85/17_855.prj},{NB=emile_maurin_17-855-85},{REF=17-855-85},{MAT=INOX},{D1=85},{D2=10},{D3=18},{D4=24},{D5=58},{L1=17.5},{L2=51},{L3=6},{L4=18},{L5=17.5},{DIAI=42},{SIZE=1.000},{D2OLD=18.000},{DIM06=-},{D5OLD=0.000},{DIM08=M5},{NDM=5.000},{KDM=4.019},{DIM09=-},{DIM10=15.5},{DIM11=-},{L2OLD=0.000},{DIM13=-},{L4OLD=0.000},{DIM14=-},{R=0.000},{WEIGHT=110},{MD=49.600},{PP1=9.500},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=17-855.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
MAT
D1
D2
D3
D4
D5
L1
L2
L3
L4
L5
DIAI
Emile Maurin 17-855-85
17-855-85
INOX
85
10
18
24
58
17.5
51
6
18
17.5
42
Emile Maurin 17-855-110
17-855-110
INOX
110
12
22
28
77
22.0
58
6
18
20.0
60
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D