您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/accessoires_levage/18_165/18_165.prj},{NB=emile_maurin_18-1653-32},{REF=18-1653-32},{CMU=15},{D1=32},{D2=28.0},{D3=66},{L1=47},{L2=75},{L3=28},{L4=131},{L5=166},{L6=27},{H1=185},{H2=108},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=18_165_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
REF
CMU
D1
D2
D3
L1
L2
L3
L4
L5
L6
H1
H2
Emile Maurin 18-1653-16
18-1653-16
3.3
16
13.5
34
22
32
13
58
82
13
89
51
Emile Maurin 18-1653-19
18-1653-19
5
19
16.0
40
27
43
16
75
98
17
110
64
Emile Maurin 18-1653-22
18-1653-22
7
22
19.0
46
31
51
19
89
114
19
129
76
Emile Maurin 18-1653-25
18-1653-25
9.5
25
22.0
52
36
58
22
102
130
22
144
83
Emile Maurin 18-1653-28
18-1653-28
12.5
28
25.0
59
43
68
25
118
150
25
164
95
Emile Maurin 18-1653-32
18-1653-32
15
32
28.0
66
47
75
28
131
166
27
185
108
Emile Maurin 18-1653-35
18-1653-35
18
35
32.0
72
51
83
32
147
178
30
201
115
Emile Maurin 18-1653-38
18-1653-38
21
38
35.0
80
57
92
35
162
197
33
227
133
Emile Maurin 18-1653-42
18-1653-42
30
42
38.0
88
60
99
38
175
217
34
249
146
Emile Maurin 18-1653-50
18-1653-50
40
50
45.0
103
74
126
45
216
260
40
300
178
Emile Maurin 18-1653-57
18-1653-57
55
57
57.0
117
83
138
57
252
303
46
341
197
Emile Maurin 18-1653-70
18-1653-70
85
70
70.0
143
105
180
70
320
363
56
437
260
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D