피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/arrimage/18_181/18_181.prj},{NB=emile_maurin_18-1810-20_0},{REF=18-1810-20},{ROT=0},{VERSION=Avec ressort},{LC=20000},{H1=55},{H2=71},{H3=26.5},{H4=126},{L1=75},{L2=173},{L3=129},{L4=60},{L5=67},{L6=26},{DEPOTDESOUDURE=HV16 + a 4},{POIDS=2.90},{INFOS=INFOTEXTE},{VERS=5},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr},{PPATH=18_181/18_181_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
VERSION
LC
H1
H2
H3
H4
L1
L2
L3
L4
L5
L6
DEPOTDESOUDURE
POIDS
Emile Maurin 18-1810-3
18-1810-3
Avec ressort
3000
25
40
14.0
65
33
87
66
33
38
14
HV5 + a 3
0.35
Emile Maurin 18-1810-5
18-1810-5
Avec ressort
5000
27
48
16.0
75
36
97
77
40
45
14
HV7 + a 3
0.47
Emile Maurin 18-1810-8
18-1810-8
Avec ressort
8000
31
52
18.0
83
42
112
87
46
51
16
HV8 + a 3
0.76
Emile Maurin 18-1810-13
18-1810-13
Avec ressort
13400
44
73
24.0
117
61
157
115
60
67
22
HV12 + a 4
1.90
Emile Maurin 18-1810-20
18-1810-20
Avec ressort
20000
55
71
26.5
126
75
173
129
60
67
26
HV16 + a 4
2.90
Emile Maurin 18-1811-3
18-1811-3
Sans ressort
3000
25
40
14.0
65
33
87
66
33
38
14
HV5 + a 3
0.35
Emile Maurin 18-1811-5
18-1811-5
Sans ressort
5000
27
48
16.0
75
36
97
77
40
45
14
HV7 + a 3
0.47
Emile Maurin 18-1811-8
18-1811-8
Sans ressort
8000
31
52
18.0
83
42
112
87
46
51
16
HV8 + a 3
0.76
Emile Maurin 18-1811-13
18-1811-13
Sans ressort
13400
44
73
24.0
117
61
157
115
60
67
22
HV12 + a 4
1.90
Emile Maurin 18-1811-20
18-1811-20
Sans ressort
20000
55
71
26.5
126
75
173
129
60
67
26
HV16 + a 4
2.90
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D