您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_compression/19_04/19_043.prj},{NB=emile_maurin_19-043-46},{REF=19-043-46},{OUV=Ouverture gauche},{L1=46},{L2=11},{L3=6},{L4=15},{L5=12},{D1=45},{D2=24},{D3=M 20 x 1.5},{D4=20},{D5=12},{S1=20},{WEIGHT=142},{MA=20},{MB=18.160},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=19-04.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
REF
OUV
L1
L2
L3
L4
L5
D1
D2
D3
D4
D5
S1
Emile Maurin 19-043-46
19-043-46
Ouverture gauche
46
11
6
15
12
45
24
M 20 x 1.5
20
12
20
Emile Maurin 19-043-54
19-043-54
Ouverture gauche
54
11
6
15
12
45
24
M 20 x 1.5
20
12
20
Emile Maurin 19-043-64
19-043-64
Ouverture gauche
64
11
6
15
12
45
24
M 20 x 1.5
20
12
20
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D