피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_compression/19_08/19_086.prj},{NB=emile_maurin_19-086-50-46},{REF=19-086-50-46},{D1=50},{D2=45},{D3=25},{D4=20},{D5=12},{L1=46},{L2=14},{L3=33},{L4=15},{L5=12},{INFOS=INFOTEXTE},{WEIGHT=190},{DESCRIPTION=VCK.362/50-1+G-D-INOX},{CODE=68335},{VERS=1.000},{PPATH=19_086/19_086_sbl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
D1
D2
D3
D4
D5
L1
L2
L3
L4
L5
Emile Maurin 19-086-50-46
19-086-50-46
50
45
25
20
12
46
14
33
15
12
Emile Maurin 19-086-60-46
19-086-60-46
60
45
27
20
12
46
17
37
15
12
Emile Maurin 19-086-60-64
19-086-60-64
60
45
27
20
12
64
17
37
15
12
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D