您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_compression/19_08/19_086.prj},{NB=emile_maurin_19-086-50-46},{REF=19-086-50-46},{D1=50},{D2=45},{D3=25},{D4=20},{D5=12},{L1=46},{L2=14},{L3=33},{L4=15},{L5=12},{INFOS=INFOTEXTE},{WEIGHT=190},{DESCRIPTION=VCK.362/50-1+G-D-INOX},{CODE=68335},{VERS=1.000},{PPATH=19_086/19_086_sbl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
REF
D1
D2
D3
D4
D5
L1
L2
L3
L4
L5
Emile Maurin 19-086-50-46
19-086-50-46
50
45
25
20
12
46
14
33
15
12
Emile Maurin 19-086-60-46
19-086-60-46
60
45
27
20
12
46
17
37
15
12
Emile Maurin 19-086-60-64
19-086-60-64
60
45
27
20
12
64
17
37
15
12
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D