您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/verrous/19_111/19_111.prj},{NB=emile_maurin_19-1111-21},{REF=19-1111-21},{VERSION=A clipser},{L1=21.2},{L2=2.5},{L3=10},{D1=3.4},{H1=43.0},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=19_111_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
REF
VERSION
L1
L2
L3
D1
H1
Emile Maurin 19-1111-21
19-1111-21
A clipser
21.2
2.5
10
3.4
43.0
Emile Maurin 19-1112-30
19-1112-30
A visser
30.5
2.8
13
3.2x6
35.4
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D