피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/verrous/19_111/19_111.prj},{NB=emile_maurin_19-1111-21},{REF=19-1111-21},{VERSION=A clipser},{L1=21.2},{L2=2.5},{L3=10},{D1=3.4},{H1=43.0},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=19_111_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
VERSION
L1
L2
L3
D1
H1
Emile Maurin 19-1111-21
19-1111-21
A clipser
21.2
2.5
10
3.4
43.0
Emile Maurin 19-1112-30
19-1112-30
A visser
30.5
2.8
13
3.2x6
35.4
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D