피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_compression/19_156/19_156.prj},{NB=emile_maurin_19-1562-19},{REF=19-1562-19},{TYPE=Ressort lisse},{VERSION=Bouton cranté},{D1=19.1},{D2=26.2},{D3=19.4},{D4=5.2},{L1=26.2},{L2=21.6},{L3=25.0},{L4=1.9},{L5=23.8},{L6MIN=2.4},{L6MAX=14.3},{L7=11.9},{L8MAX=7.9},{L9=19.1},{H1=88.9},{H2=44.5},{H3=74.6},{H4=37.3},{H5=63.5},{INFOS=INFOTEXTE},{X=7},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
REF
TYPE
VERSION
D1
D2
D3
D4
L1
L2
L3
L4
L5
L6MIN
L6MAX
L7
L8MAX
L9
H1
H2
H3
H4
H5
Emile Maurin 19-1561-06
19-1561-06
Ressort lisse
Moletée
6.6
13.5
-
2.7
11.9
11.9
7.5
0.8
7.1
1.2
4.3
3.6
3.2
5.6
27.0
13.5
22.2
11.1
-
Emile Maurin 19-1561-10
19-1561-10
Ressort lisse
Moletée
9.7
14.7
-
2.7
11.9
15.1
11.1
0.8
10.6
1.2
6.4
5.3
4.8
8.7
39.7
19.8
33.3
16.7
-
Emile Maurin 19-1561-14
19-1561-14
Ressort lisse
Moletée
13.7
24.1
13.7
3.5
17.5
19.1
17.5
1.2
15.8
1.6
9.5
7.9
6.4
12.7
58.7
29.4
49.2
24.6
50.8
Emile Maurin 19-1562-06
19-1562-06
Ressort lisse
Bouton cranté
6.6
13.5
-
2.7
11.9
11.9
7.5
0.8
7.1
1.2
4.3
3.6
3.2
5.6
27.0
13.5
22.2
11.1
-
Emile Maurin 19-1562-10
19-1562-10
Ressort lisse
Bouton cranté
9.7
14.7
-
2.7
11.9
15.1
11.1
0.8
10.6
1.2
6.4
5.3
4.8
8.7
39.7
19.8
33.3
16.7
-
Emile Maurin 19-1562-12
19-1562-12
Ressort lisse
Bouton cranté
13.7
24.1
13.7
3.5
17.5
19.1
17.5
1.2
15.8
1.6
9.5
7.9
6.4
12.7
58.7
29.4
49.2
24.6
50.8
Emile Maurin 19-1562-19
19-1562-19
Ressort lisse
Bouton cranté
19.1
26.2
19.4
5.2
26.2
21.6
25.0
1.9
23.8
2.4
14.3
11.9
7.9
19.1
88.9
44.5
74.6
37.3
63.5
Emile Maurin 19-1563-12
19-1563-12
Ressort lisse
Barre en T
13.7
24.1
13.7
3.5
17.5
19.1
17.5
1.2
15.8
1.6
9.5
7.9
6.4
12.7
58.7
29.4
49.2
24.6
50.8
Emile Maurin 19-1563-19
19-1563-19
Ressort lisse
Barre en T
19.1
26.2
19.4
5.2
26.2
21.6
25.0
1.9
23.8
2.4
14.3
11.9
7.9
19.1
88.9
44.5
74.6
37.3
63.5
Emile Maurin 19-1564-14
19-1564-14
Ressort cranté
Moletée
13.7
24.1
13.7
3.5
17.5
19.1
17.5
1.2
15.8
1.6
9.5
7.9
6.4
12.7
58.7
29.4
49.2
24.6
50.8
Emile Maurin 19-1565-12
19-1565-12
Ressort cranté
Bouton cranté
13.7
24.1
13.7
3.5
17.5
19.1
17.5
1.2
15.8
1.6
9.5
7.9
6.4
12.7
58.7
29.4
49.2
24.6
50.8
Emile Maurin 19-1565-19
19-1565-19
Ressort cranté
Bouton cranté
19.1
26.2
19.4
5.2
26.2
21.6
25.0
1.9
23.8
2.4
14.3
11.9
7.9
19.1
88.9
44.5
74.6
37.3
63.5
Emile Maurin 19-1566-12
19-1566-12
Ressort cranté
Barre en T
13.7
24.1
13.7
3.5
17.5
19.1
17.5
1.2
15.8
1.6
9.5
7.9
6.4
12.7
58.7
29.4
49.2
24.6
50.8
Emile Maurin 19-1566-19
19-1566-19
Ressort cranté
Barre en T
19.1
26.2
19.4
5.2
26.2
21.6
25.0
1.9
23.8
2.4
14.3
11.9
7.9
19.1
88.9
44.5
74.6
37.3
63.5
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D