피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/verrous/19_170/19_170.prj},{NB=emile_maurin_19-1703-72},{REF=19-1703-72},{COULEUR=Noir},{VERSION=Avec serrure différenciée},{L1=72},{L2=104},{L3=45},{L4=40},{L5=14.5},{L6=12.5},{L7=56},{L8=23},{L9=10.3},{L10=21},{L11=15},{D1=6.5},{H1=33},{H2=24},{B1=10.3},{B2=21},{B3=15},{D=6.5},{INFOS=INFOTEXTE},{M1=56},{M2=23},{X=2},{COLOR=0.055, 0.055, 0.063, 0.00},{PPATH=19_170/19_170_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
COULEUR
VERSION
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
D1
H1
H2
Emile Maurin 19-1701-72
19-1701-72
Noir
Sans serrure
72
104
45
40
14.5
12.5
56
23
10.3
21
15
6.5
33
24
Emile Maurin 19-1702-72
19-1702-72
Noir
Avec serrure unique
72
104
45
40
14.5
12.5
56
23
10.3
21
15
6.5
33
24
Emile Maurin 19-1703-72
19-1703-72
Noir
Avec serrure différenciée
72
104
45
40
14.5
12.5
56
23
10.3
21
15
6.5
33
24
Emile Maurin 19-1704-72
19-1704-72
Gris
Sans serrure
72
104
45
40
14.5
12.5
56
23
10.3
21
15
6.5
33
24
Emile Maurin 19-1705-72
19-1705-72
Gris
Avec serrure unique
72
104
45
40
14.5
12.5
56
23
10.3
21
15
6.5
33
24
Emile Maurin 19-1706-72
19-1706-72
Gris
Avec serrure différenciée
72
104
45
40
14.5
12.5
56
23
10.3
21
15
6.5
33
24
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D