피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_compression/19_36/19_363.prj},{NB=emile_maurin_19-363-7_0_0.8_0},{REF=19-363-7},{FORM=Tête fendue},{POS=0},{D1=10.3},{D2=7.9},{D3=8.03},{D4=10.3},{L1=0.0},{L1MAX=4.8},{L2=0.8},{L2MIN=0.8},{L2MAX=7.1},{L3=18.3},{L4=9.6},{L5=13.5},{L6=15.9},{L7=10.7},{L8=9.5},{L9=6.4},{L10=7.4},{L11=1.2},{L12=11.5},{R1=9.9},{CM=155},{VERS=3.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=19-363.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
REF
FORM
D2
D3
L1MAX
L2MIN
L2MAX
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
R1
CM
Emile Maurin 19-363-7
19-363-7
Tête fendue
7.9
8.03
4.8
0.8
7.1
9.6
13.5
15.9
10.7
9.5
6.4
7.4
1.2
9.9
155
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D