您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_compression/19_36/19_363.prj},{NB=emile_maurin_19-363-7_0_0.8_0},{REF=19-363-7},{FORM=Tête fendue},{POS=0},{D1=10.3},{D2=7.9},{D3=8.03},{D4=10.3},{L1=0.0},{L1MAX=4.8},{L2=0.8},{L2MIN=0.8},{L2MAX=7.1},{L3=18.3},{L4=9.6},{L5=13.5},{L6=15.9},{L7=10.7},{L8=9.5},{L9=6.4},{L10=7.4},{L11=1.2},{L12=11.5},{R1=9.9},{CM=155},{VERS=3.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=19-363.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
REF
FORM
D2
D3
L1MAX
L2MIN
L2MAX
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
R1
CM
Emile Maurin 19-363-7
19-363-7
Tête fendue
7.9
8.03
4.8
0.8
7.1
9.6
13.5
15.9
10.7
9.5
6.4
7.4
1.2
9.9
155
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D