피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_compression/19_41/19_414.prj},{NB=emile_maurin_19-414-41_25.4_0_0},{REF=19-414-41},{VER=2},{FORM=Fendue},{POS=0},{D1=29},{D2=22.5},{L1=25.4},{L1MIN=25.4},{L1MAX=41.4},{L2=0},{L2MAX=18},{L3=64},{L4=6.4},{L5=19},{L6=33},{L7=6.4},{L8=2},{L9=24},{L10=19.1},{CM=450},{VERS=4.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=19-41.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
FORM
D1
D2
L1MIN
L1MAX
L2MAX
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
CM
Emile Maurin 19-414-27
19-414-27
Fendue
29
22.5
11.4
27.2
18
64
6.4
19
33
6.4
2
24
19.1
450
Emile Maurin 19-414-41
19-414-41
Fendue
29
22.5
25.4
41.4
18
64
6.4
19
33
6.4
2
24
19.1
450
Emile Maurin 19-414-54
19-414-54
Fendue
29
22.5
38.9
54.6
18
64
6.4
19
33
6.4
2
24
19.1
450
Emile Maurin 19-414-68
19-414-68
Fendue
29
22.5
52.6
68.3
18
64
6.4
19
33
6.4
2
24
19.1
450
Emile Maurin 19-414-76
19-414-76
Fendue
29
22.5
66.3
76.2
18
64
6.4
19
33
6.4
2
24
19.1
450
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D