您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_compression/19_41/19_415.prj},{NB=emile_maurin_19-415-41_25.4_0_0},{REF=19-415-41},{VER=2},{FORM=Tubulaire},{POS=0},{D1=29},{D2=22.5},{L1=25.4},{L1MIN=25.4},{L1MAX=41.4},{L2=0},{L2MAX=18},{L3=64},{L4=6.4},{L5=19},{L6=33},{L7=6.4},{L8=2},{L9=24},{L10=19.1},{CM=450},{VERS=5.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=19-41.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
REF
FORM
D1
D2
L1MIN
L1MAX
L2MAX
L3
L4
L5
L6
L7
L9
L10
CM
Emile Maurin 19-415-27
19-415-27
Tubulaire
29
22.5
11.4
27.2
18
64
6.4
19
33
6.4
24
19.1
450
Emile Maurin 19-415-41
19-415-41
Tubulaire
29
22.5
25.4
41.4
18
64
6.4
19
33
6.4
24
19.1
450
Emile Maurin 19-415-54
19-415-54
Tubulaire
29
22.5
38.9
54.6
18
64
6.4
19
33
6.4
24
19.1
450
Emile Maurin 19-415-68
19-415-68
Tubulaire
29
22.5
52.6
68.3
18
64
6.4
19
33
6.4
24
19.1
450
Emile Maurin 19-415-76
19-415-76
Tubulaire
29
22.5
66.3
76.2
18
64
6.4
19
33
6.4
24
19.1
450
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D