您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_compression/19_41/19_418.prj},{NB=emile_maurin_19-418-41_0_CA_25.4_0},{REF=19-418-41},{POS=0},{D1=23},{D2=28},{CAME=1},{L1=25.4},{L2=0},{L2MAX=6},{L3=64},{L4=6.4},{L5=21.5},{L6=56},{L7=33},{L8=19},{L9=9.5},{L10=24},{L11=19.1},{C=445},{CAMEX=1},{CAMIN=25.4},{CAMAX=41.1},{CIMIN=52.6},{CIMAX=68.3},{Y=18.530},{Y1=13.700},{Y2=4.830},{PPATH=19_418_asmtpl.prj},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
REF
D1
D2
L2MAX
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
C
Emile Maurin 19-418-27
19-418-27
23
28
6
64
6.4
21.5
56
33
19
9.5
24
19.1
445
Emile Maurin 19-418-41
19-418-41
23
28
6
64
6.4
21.5
56
33
19
9.5
24
19.1
445
Emile Maurin 19-418-54
19-418-54
23
28
6
64
6.4
21.5
56
33
19
9.5
24
19.1
445
Emile Maurin 19-418-68
19-418-68
23
28
6
64
6.4
21.5
56
33
19
9.5
24
19.1
445
Emile Maurin 19-418-76
19-418-76
23
28
6
64
6.4
21.5
56
33
19
9.5
24
19.1
445
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D