您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_compression/19_42/19_427.prj},{NB=emile_maurin_19-427-41_25.4_0,_0},{REF=19-427-41},{POS=0},{D1=29},{D2=22.5},{L1=25.4},{L1MIN=25.4},{L1MAX=41.4},{L2=0},{L2MAX=18},{L3=64},{L4=6.4},{L5=32},{L6=32.5},{L7=33},{L8=22},{L9=82.5},{L10=22},{L11=37},{L12=5},{L13=24},{L14=19.1},{CM=450},{VERS=3.000},{VER=2.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=19-42.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
REF
D1
D2
L1MIN
L1MAX
L2MAX
L3
L4
L5
L7
L8
L9
L10
L11
L12
L13
L14
CM
Emile Maurin 19-427-27
19-427-27
29
22.5
11.4
27.2
18
64
6.4
32
33
22
82.5
22
37
5
24
19.1
450
Emile Maurin 19-427-41
19-427-41
29
22.5
25.4
41.4
18
64
6.4
32
33
22
82.5
22
37
5
24
19.1
450
Emile Maurin 19-427-54
19-427-54
29
22.5
38.9
54.6
18
64
6.4
32
33
22
82.5
22
37
5
24
19.1
450
Emile Maurin 19-427-68
19-427-68
29
22.5
52.6
68.3
18
64
6.4
32
33
22
82.5
22
37
5
24
19.1
450
Emile Maurin 19-427-76
19-427-76
29
22.5
66.3
76.2
18
64
6.4
32
33
22
82.5
22
37
5
24
19.1
450
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D