피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_boulonnerie/boulonnerie_hexa/vis_tete_hexagonale/classe_10.9/20800g5a.prj},{NB=emile_maurin_20800G5A 16X90},{REF=20800G5A 16X90},{DXL=16x90},{MAT=Acier brut classe 10.9},{D=16},{L=90},{S=24},{K=10.0},{D3=13.546},{P=2.000},{LG=52.000},{LS=42.000},{C=0.800},{DA=17.700},{DW=22.490},{R=0.600},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
DXL
MAT
D
L
S
K
B
Emile Maurin 20800G5A 6X4...
20800G5A 6X45
6x45
Acier brut classe 10.9
6
45
10
4.0
18.000
Emile Maurin 20800G5A 6X5...
20800G5A 6X50
6x50
Acier brut classe 10.9
6
50
10
4.0
18.000
Emile Maurin 20800G5A 8X3...
20800G5A 8X30
8x30
Acier brut classe 10.9
8
30
13
5.3
22.000
Emile Maurin 20800G5A 8X3...
20800G5A 8X35
8x35
Acier brut classe 10.9
8
35
13
5.3
22.000
Emile Maurin 20800G5A 8X4...
20800G5A 8X45
8x45
Acier brut classe 10.9
8
45
13
5.3
22.000
Emile Maurin 20800G5A 8X5...
20800G5A 8X50
8x50
Acier brut classe 10.9
8
50
13
5.3
22.000
Emile Maurin 20800G5A 8X6...
20800G5A 8X65
8x65
Acier brut classe 10.9
8
65
13
5.3
22.000
Emile Maurin 20800G5A 8X7...
20800G5A 8X70
8x70
Acier brut classe 10.9
8
70
13
5.3
22.000
Emile Maurin 20800G5A 8X7...
20800G5A 8X75
8x75
Acier brut classe 10.9
8
75
13
5.3
22.000
Emile Maurin 20800G5A 8X8...
20800G5A 8X80
8x80
Acier brut classe 10.9
8
80
13
5.3
22.000
Emile Maurin 20800G5A 8X9...
20800G5A 8X90
8x90
Acier brut classe 10.9
8
90
13
5.3
22.000
Emile Maurin 20800G5A 8X1...
20800G5A 8X110
8x110
Acier brut classe 10.9
8
110
13
5.3
22.000
Emile Maurin 20800G5A 8X1...
20800G5A 8X140
8x140
Acier brut classe 10.9
8
140
13
5.3
28.000
Emile Maurin 20800G5A 10X...
20800G5A 10X40
10x40
Acier brut classe 10.9
10
40
16
6.4
26.000
Emile Maurin 20800G5A 10X...
20800G5A 10X50
10x50
Acier brut classe 10.9
10
50
16
6.4
26.000
Emile Maurin 20800G5A 10X...
20800G5A 10X60
10x60
Acier brut classe 10.9
10
60
16
6.4
26.000
Emile Maurin 20800G5A 10X...
20800G5A 10X65
10x65
Acier brut classe 10.9
10
65
16
6.4
26.000
Emile Maurin 20800G5A 10X...
20800G5A 10X70
10x70
Acier brut classe 10.9
10
70
16
6.4
26.000
Emile Maurin 20800G5A 10X...
20800G5A 10X80
10x80
Acier brut classe 10.9
10
80
16
6.4
26.000
Emile Maurin 20800G5A 10X...
20800G5A 10X90
10x90
Acier brut classe 10.9
10
90
16
6.4
26.000
Emile Maurin 20800G5A 12X...
20800G5A 12X40
12x40
Acier brut classe 10.9
12
40
18
7.5
30.000
Emile Maurin 20800G5A 12X...
20800G5A 12X45
12x45
Acier brut classe 10.9
12
45
18
7.5
30.000
Emile Maurin 20800G5A 12X...
20800G5A 12X50
12x50
Acier brut classe 10.9
12
50
18
7.5
30.000
Emile Maurin 20800G5A 12X...
20800G5A 12X55
12x55
Acier brut classe 10.9
12
55
18
7.5
30.000
Emile Maurin 20800G5A 12X...
20800G5A 12X60
12x60
Acier brut classe 10.9
12
60
18
7.5
30.000
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D