피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/manettes_et_leviers/leviers_a_excentrique/21_32/21_322.prj},{NB=emile_maurin_21-322-16-6 (clamped)},{REF=21-322-16-6},{POS=1},{D1=16},{D2=M6},{D3=19},{D4=18.5},{L1=63},{L3=16.3},{L4=2.5},{L5=3.0},{L6=10},{L7=16},{L8=0.75},{INFOS=INFOTEXTE},{L2X=16,20,25,30,35,40,50},{D11=M6},{L3MIN=16.3},{L3MAX=18.8},{L66=16.3},{PPATH=21_321_322/21_322_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0569},{CTN=84879059},{ROHS=YES}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
D1
D2
D3
D4
L1
L3
L5
L6
L7
L8
INFOS
emile_maurin_21-322-12-4
21-322-12-4
12
M4
15
14.0
44
13.2
2.2
8
12
0.50
INFOTEXTE
emile_maurin_21-322-12-5
21-322-12-5
12
M5
15
14.0
44
13.2
2.2
8
12
0.50
INFOTEXTE
emile_maurin_21-322-16-5
21-322-16-5
16
M5
19
18.5
63
16.3
3.0
10
16
0.75
INFOTEXTE
emile_maurin_21-322-16-6
21-322-16-6
16
M6
19
18.5
63
16.3
3.0
10
16
0.75
INFOTEXTE
emile_maurin_21-322-20-6
21-322-20-6
20
M6
25
22.5
82
19.5
3.7
12
20
1.00
INFOTEXTE
emile_maurin_21-322-20-8
21-322-20-8
20
M8
25
22.5
82
19.5
3.7
12
20
1.00
INFOTEXTE
emile_maurin_21-322-26-8
21-322-26-8
26
M8
30
27.0
101
25.3
4.8
15
25
1.50
INFOTEXTE
emile_maurin_21-322-26-10
21-322-26-10
26
M10
30
27.0
101
25.3
4.8
15
25
1.50
INFOTEXTE
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D