피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/manettes_et_leviers/leviers_a_excentrique/21_32/21_326.prj},{NB=emile_maurin_21-326-20-6-20_1},{REF=21-326-20-6-20},{POS=1},{D1=20},{D2=M6},{D3=25},{D4=22.5},{L1=82},{L2=20},{L3MIN=19.5},{L3MAX=22.5},{L4=3.0},{L5=3.7},{L6=12},{L7=20},{L8=1.00},{INFOS=INFOTEXTE},{L66=19.5},{L3=19.5},{D11=M6},{L2X=20,25,30,35,40,50,60},{NORMNR=GN 927.3},{PARTNUMBER=GN 927.3-82-M6-20-A},{PPATH=21_326_327/21_326_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.1310},{CTN=84879059},{ROHS=YES}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
D1
D2
D3
D4
L1
L2
L3MIN
L3MAX
L4
L5
L7
L8
Emile Maurin 21-326-12-4-...
21-326-12-4-12
12
M4
15
14.0
44
12
13.2
13.2
2.0
2.2
12
0.50
Emile Maurin 21-326-12-4-...
21-326-12-4-16
12
M4
15
14.0
44
16
13.2
13.2
2.0
2.2
12
0.50
Emile Maurin 21-326-12-4-...
21-326-12-4-20
12
M4
15
14.0
44
20
13.2
13.2
2.0
2.2
12
0.50
Emile Maurin 21-326-12-4-...
21-326-12-4-25
12
M4
15
14.0
44
25
13.2
13.2
2.0
2.2
12
0.50
Emile Maurin 21-326-12-4-...
21-326-12-4-30
12
M4
15
14.0
44
30
13.2
13.2
2.0
2.2
12
0.50
Emile Maurin 21-326-12-5-...
21-326-12-5-12
12
M5
15
14.0
44
12
13.2
13.2
2.0
2.2
12
0.50
Emile Maurin 21-326-12-5-...
21-326-12-5-16
12
M5
15
14.0
44
16
13.2
13.2
2.0
2.2
12
0.50
Emile Maurin 21-326-12-5-...
21-326-12-5-20
12
M5
15
14.0
44
20
13.2
13.2
2.0
2.2
12
0.50
Emile Maurin 21-326-12-5-...
21-326-12-5-25
12
M5
15
14.0
44
25
13.2
13.2
2.0
2.2
12
0.50
Emile Maurin 21-326-12-5-...
21-326-12-5-30
12
M5
15
14.0
44
30
13.2
13.2
2.0
2.2
12
0.50
Emile Maurin 21-326-12-5-...
21-326-12-5-35
12
M5
15
14.0
44
35
13.2
13.2
2.0
2.2
12
0.50
Emile Maurin 21-326-12-5-...
21-326-12-5-40
12
M5
15
14.0
44
40
13.2
13.2
2.0
2.2
12
0.50
Emile Maurin 21-326-16-5-...
21-326-16-5-16
16
M5
19
18.5
63
16
16.3
18.8
2.5
3.0
16
0.75
Emile Maurin 21-326-16-5-...
21-326-16-5-20
16
M5
19
18.5
63
20
16.3
18.8
2.5
3.0
16
0.75
Emile Maurin 21-326-16-5-...
21-326-16-5-25
16
M5
19
18.5
63
25
16.3
18.8
2.5
3.0
16
0.75
Emile Maurin 21-326-16-5-...
21-326-16-5-30
16
M5
19
18.5
63
30
16.3
18.8
2.5
3.0
16
0.75
Emile Maurin 21-326-16-5-...
21-326-16-5-35
16
M5
19
18.5
63
35
16.3
18.8
2.5
3.0
16
0.75
Emile Maurin 21-326-16-5-...
21-326-16-5-40
16
M5
19
18.5
63
40
16.3
18.8
2.5
3.0
16
0.75
Emile Maurin 21-326-16-5-...
21-326-16-5-50
16
M5
19
18.5
63
50
16.3
18.8
2.5
3.0
16
0.75
Emile Maurin 21-326-16-6-...
21-326-16-6-16
16
M6
19
18.5
63
16
16.3
18.8
2.5
3.0
16
0.75
Emile Maurin 21-326-16-6-...
21-326-16-6-20
16
M6
19
18.5
63
20
16.3
18.8
2.5
3.0
16
0.75
Emile Maurin 21-326-16-6-...
21-326-16-6-25
16
M6
19
18.5
63
25
16.3
18.8
2.5
3.0
16
0.75
Emile Maurin 21-326-16-6-...
21-326-16-6-30
16
M6
19
18.5
63
30
16.3
18.8
2.5
3.0
16
0.75
Emile Maurin 21-326-16-6-...
21-326-16-6-35
16
M6
19
18.5
63
35
16.3
18.8
2.5
3.0
16
0.75
Emile Maurin 21-326-16-6-...
21-326-16-6-40
16
M6
19
18.5
63
40
16.3
18.8
2.5
3.0
16
0.75
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D