피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/manettes_et_leviers/leviers_a_excentrique/21_33/21_332.prj},{NB=emile_maurin_21-332-16-6_1},{REF=21-332-16-6},{POS=1},{D1=16},{D2=M6},{D4=18.5},{L1=63},{L3MIN=16.3},{L3MAX=18.8},{L4=2.5},{L5=3.0},{L6=10},{L7=16},{INFOS=INFOTEXTE},{D11=M6},{D44=19},{H=0.75},{L3=16.3},{L66=16.3},{L2X=16,20,25,30,35,40,50},{PARTNUMBER=GN 927.7-63-M6-B},{PPATH=21_331_332/21_332_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0635},{CTN=84879059},{ROHS=YES}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
D1
D2
D4
L1
L3MIN
L3MAX
L4
L5
L6
L7
Emile Maurin 21-332-12-4
21-332-12-4
12
M4
14.0
44
13.2
13.2
2.0
2.2
8
12
Emile Maurin 21-332-12-5
21-332-12-5
12
M5
14.0
44
13.2
13.2
2.0
2.2
8
12
Emile Maurin 21-332-16-5
21-332-16-5
16
M5
18.5
63
16.3
18.8
2.5
3.0
10
16
Emile Maurin 21-332-16-6
21-332-16-6
16
M6
18.5
63
16.3
18.8
2.5
3.0
10
16
Emile Maurin 21-332-20-6
21-332-20-6
20
M6
22.5
82
19.5
22.5
3.0
3.7
12
20
Emile Maurin 21-332-20-8
21-332-20-8
20
M8
22.5
82
19.5
22.5
3.0
3.7
12
20
Emile Maurin 21-332-26-8
21-332-26-8
26
M8
27.0
101
25.3
29.3
4.0
4.8
15
25
Emile Maurin 21-332-26-10
21-332-26-10
26
M10
27.0
101
25.3
29.3
4.0
4.8
15
25
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D