您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/manettes_et_leviers/leviers_a_excentrique/21_35/21_353.prj},{NB=emile_maurin_21-353-16-6_ 1},{REF=21-353-16-6},{POS=1},{D1=16},{D2=M6},{D3=19},{D4=18.5},{L1=63},{L3=16.3},{L5=3.0},{L6=10},{L7=16},{L8=0.75},{INFOS=INFOTEXTE},{D11=M6},{L2X=16,20,25,30,35,40,50},{PARTNUMBER=GN 927.4-63-M6-B-B},{L3MIN=16.3},{L3MAX=18.8},{L4=2.5},{L66=16.3},{FARBE=schwarz},{PPATH=21_351_353/21_353_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0500},{CTN=84879059},{ROHS=YES}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
REF
D1
D2
D3
D4
L1
L3
L5
L6
L7
L8
Emile Maurin 21-353-12-4
21-353-12-4
12
M4
15
14.0
44
13.2
2.2
8
12
0.50
Emile Maurin 21-353-12-5
21-353-12-5
12
M5
15
14.0
44
13.2
2.2
8
12
0.50
Emile Maurin 21-353-16-5
21-353-16-5
16
M5
19
18.5
63
16.3
3.0
10
16
0.75
Emile Maurin 21-353-16-6
21-353-16-6
16
M6
19
18.5
63
16.3
3.0
10
16
0.75
Emile Maurin 21-353-20-6
21-353-20-6
20
M6
25
22.5
82
19.5
3.7
12
20
1.00
Emile Maurin 21-353-20-8
21-353-20-8
20
M8
25
22.5
82
19.5
3.7
12
20
1.00
Emile Maurin 21-353-26-8
21-353-26-8
26
M8
30
27.0
101
25.3
4.8
15
25
1.50
Emile Maurin 21-353-26-10
21-353-26-10
26
M10
30
27.0
101
25.3
4.8
15
25
1.50
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D