您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/manettes_et_leviers/leviers_a_excentrique/21_35/21_355.prj},{NB=emile_maurin_21-355-20-6-20_1},{REF=21-355-20-6-20},{POS=1},{D1=20},{D2=M6},{D3=25},{D4=22.5},{L1=82},{L2=20},{L3MIN=19.5},{L3MAX=22.5},{L4=3.0},{L5=3.7},{L6=12},{L7=20},{L8=1.00},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 927.4-82-M6-20-A-B},{D11=M6},{L3=19.5},{L2X=20,25,30,35,40,50,60},{L66=19.5},{FARBE=schwarz},{PPATH=21_355_357/21_355_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.1180},{CTN=84879059},{ROHS=YES}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
D1
D2
D3
D4
L1
L2
L3MIN
L3MAX
L4
L5
L6
L7
L8
Emile Maurin 21-355-12-4-...
21-355-12-4-12
12
M4
15
14.0
44
12
13.2
13.2
2.0
2.2
8
12
0.50
Emile Maurin 21-355-12-4-...
21-355-12-4-16
12
M4
15
14.0
44
16
13.2
13.2
2.0
2.2
8
12
0.50
Emile Maurin 21-355-12-4-...
21-355-12-4-20
12
M4
15
14.0
44
20
13.2
13.2
2.0
2.2
8
12
0.50
Emile Maurin 21-355-12-4-...
21-355-12-4-25
12
M4
15
14.0
44
25
13.2
13.2
2.0
2.2
8
12
0.50
Emile Maurin 21-355-12-4-...
21-355-12-4-30
12
M4
15
14.0
44
30
13.2
13.2
2.0
2.2
8
12
0.50
Emile Maurin 21-355-12-5-...
21-355-12-5-12
12
M5
15
14.0
44
12
13.2
13.2
2.0
2.2
8
12
0.50
Emile Maurin 21-355-12-5-...
21-355-12-5-16
12
M5
15
14.0
44
16
13.2
13.2
2.0
2.2
8
12
0.50
Emile Maurin 21-355-12-5-...
21-355-12-5-20
12
M5
15
14.0
44
20
13.2
13.2
2.0
2.2
8
12
0.50
Emile Maurin 21-355-12-5-...
21-355-12-5-25
12
M5
15
14.0
44
25
13.2
13.2
2.0
2.2
8
12
0.50
Emile Maurin 21-355-12-5-...
21-355-12-5-30
12
M5
15
14.0
44
30
13.2
13.2
2.0
2.2
8
12
0.50
Emile Maurin 21-355-12-5-...
21-355-12-5-35
12
M5
15
14.0
44
35
13.2
13.2
2.0
2.2
8
12
0.50
Emile Maurin 21-355-12-5-...
21-355-12-5-40
12
M5
15
14.0
44
40
13.2
13.2
2.0
2.2
8
12
0.50
Emile Maurin 21-355-16-5-...
21-355-16-5-16
16
M5
19
18.5
63
16
16.3
18.8
2.5
3.0
10
16
0.75
Emile Maurin 21-355-16-5-...
21-355-16-5-20
16
M5
19
18.5
63
20
16.3
18.8
2.5
3.0
10
16
0.75
Emile Maurin 21-355-16-5-...
21-355-16-5-25
16
M5
19
18.5
63
25
16.3
18.8
2.5
3.0
10
16
0.75
Emile Maurin 21-355-16-5-...
21-355-16-5-30
16
M5
19
18.5
63
30
16.3
18.8
2.5
3.0
10
16
0.75
Emile Maurin 21-355-16-5-...
21-355-16-5-35
16
M5
19
18.5
63
35
16.3
18.8
2.5
3.0
10
16
0.75
Emile Maurin 21-355-16-5-...
21-355-16-5-40
16
M5
19
18.5
63
40
16.3
18.8
2.5
3.0
10
16
0.75
Emile Maurin 21-355-16-5-...
21-355-16-5-50
16
M5
19
18.5
63
50
16.3
18.8
2.5
3.0
10
16
0.75
Emile Maurin 21-355-16-6-...
21-355-16-6-16
16
M6
19
18.5
63
16
16.3
18.8
2.5
3.0
10
16
0.75
Emile Maurin 21-355-16-6-...
21-355-16-6-20
16
M6
19
18.5
63
20
16.3
18.8
2.5
3.0
10
16
0.75
Emile Maurin 21-355-16-6-...
21-355-16-6-25
16
M6
19
18.5
63
25
16.3
18.8
2.5
3.0
10
16
0.75
Emile Maurin 21-355-16-6-...
21-355-16-6-30
16
M6
19
18.5
63
30
16.3
18.8
2.5
3.0
10
16
0.75
Emile Maurin 21-355-16-6-...
21-355-16-6-35
16
M6
19
18.5
63
35
16.3
18.8
2.5
3.0
10
16
0.75
Emile Maurin 21-355-16-6-...
21-355-16-6-40
16
M6
19
18.5
63
40
16.3
18.8
2.5
3.0
10
16
0.75
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D