피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/elements_de_bridage/brides_excentrique/21_44/21_442.prj},{NB=emile_maurin_21-442-40},{REF=21-442-40},{PARTNUMBER=GN 918-40-KV-L},{NORMNR=GN 918},{SPANN=L},{SW=15},{VERS=3},{WEIGHT=0.179},{CTN=84662020},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{MATIERE=Acier},{SERRAGE=Sens anti-horaire},{VERSION=Avec poignée},{D1=40},{D2=M8},{D3=24},{D4=25},{H1=10},{H2=31.0},{H3=21},{H4=55},{H5=31},{L1=8},{L2=100},{S1=15},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=2},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
MATIERE
SERRAGE
VERSION
D1
D2
D3
D4
H1
H2
H3
H4
H5
L1
L2
S1
Emile Maurin 21-442-40
21-442-40
Acier
Sens anti-horaire
Avec poignée
40
M8
24
25
10
31.0
21
55
31
8
100
15
Emile Maurin 21-442-50
21-442-50
Acier
Sens anti-horaire
Avec poignée
50
M10
28
30
12
34.5
24
62
36
11
116
19
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D