您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/elements_de_bridage/brides_excentrique/21_44/21_444.prj},{NB=emile_maurin_21-444-40},{REF=21-444-40},{PARTNUMBER=GN 918.5-40-KV-L},{NORMNR=GN 918.5},{SPANN=L},{SW=15},{VERS=3},{WEIGHT=0.178},{CTN=84662020},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{MATIERE=Inox},{SERRAGE=Sens anti-horaire},{VERSION=Avec poignée},{D1=40},{D2=M8},{D3=24},{D4=25},{H1=10},{H2=31.0},{H3=21},{H4=55},{H5=31},{L1=8},{L2=100},{S1=15},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=2},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
REF
MATIERE
SERRAGE
VERSION
D1
D2
D3
D4
H1
H2
H3
H4
H5
L1
L2
S1
Emile Maurin 21-444-40
21-444-40
Inox
Sens anti-horaire
Avec poignée
40
M8
24
25
10
31.0
21
55
31
8
100
15
Emile Maurin 21-444-50
21-444-50
Inox
Sens anti-horaire
Avec poignée
50
M10
28
30
12
34.5
24
62
36
11
116
19
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D