피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/elements_de_bridage/verins/22_71/22_713_asmtab.prj},{NB=emile_maurin_22-713-58-17,5_0},{REF=22-713-58-17,5},{NORMNR=GN 350},{D1=58},{D2=17.5},{D2X=17,5},{D3=M40x1.5},{D3NDM=40.000},{D3SKDM=38.160},{D3MKDM=38.376},{H1=63},{H2=86},{H3=23},{POS=0},{VIS=M 16},{F1=210},{F2=136.0},{INFOS=INFOTEXTE},{HS=A58-62},{PPATH=22_713/22_713_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
D1
D2
D3
H1
H2
H3
VIS
F1
F2
Emile Maurin 22-713-25-6,...
22-713-25-6,6
25
6.6
M15x1
33
43
10
M 6
40
30.7
Emile Maurin 22-713-32-6,...
22-713-32-6,6
32
6.6
M20x1
41
55
14
M 6
65
55.7
Emile Maurin 22-713-32-9
22-713-32-9
32
9.0
M20x1
41
55
14
M 8
65
48.0
Emile Maurin 22-713-32-11
22-713-32-11
32
11.0
M20x1
41
55
14
M 10
65
37.9
Emile Maurin 22-713-45-11
22-713-45-11
45
11.0
M30x1.5
49
67
18
M 10
120
92.9
Emile Maurin 22-713-45-13...
22-713-45-13,5
45
13.5
M30x1.5
49
67
18
M 12
120
80.4
Emile Maurin 22-713-45-17...
22-713-45-17,5
45
17.5
M30x1.5
49
67
18
M 16
120
45.5
Emile Maurin 22-713-58-17...
22-713-58-17,5
58
17.5
M40x1.5
63
86
23
M 16
210
136.0
Emile Maurin 22-713-58-22
22-713-58-22
58
22.0
M40x1.5
63
86
23
M 20
210
90.0
Emile Maurin 22-713-58-26
22-713-58-26
58
26.0
M40x1.5
63
86
23
M 24
210
37.0
Emile Maurin 22-713-70-22
22-713-70-22
70
22.0
M50x1.5
77
106
29
M 20
330
210.0
Emile Maurin 22-713-70-26
22-713-70-26
70
26.0
M50x1.5
77
106
29
M 24
330
157.0
Emile Maurin 22-713-70-33
22-713-70-33
70
33.0
M50x1.5
77
106
29
M 30
330
53.0
Emile Maurin 22-713-80-26
22-713-80-26
80
26.0
M60x2
87
126
39
M 24
495
322.0
Emile Maurin 22-713-80-33
22-713-80-33
80
33.0
M60x2
87
126
39
M 30
495
218.0
Emile Maurin 22-713-80-39
22-713-80-39
80
39.0
M60x2
87
126
39
M 36
495
101.0
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D