피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/sauterelles/sauterelles_pneumatiques/26_32/26_320.prj},{NB=emile_maurin_26-320-10_09.51.5},{REF=26-320-10},{D1=4.5},{D2=6},{D3=M6},{H1=50},{H2=45},{H3=23.0},{H4=10},{OUVERTURE=0},{H5=1.5},{L1=186},{L2=38},{L3=9.5},{L4=14},{L6=34},{L7=24},{L8=5},{L9=16.0},{L10=6.0},{L11=0.0},{VIS=M5x30},{F1=0.8},{F2=1.1},{F3=0.13},{F4=0.18},{F5=60},{VN=0.06},{COURSE=40},{PISTON=12},{INFOS=INFOTEXTE},{BESTNR=91728},{GR=1},{HWMIN=-2},{HWMAX=5},{HHWW=1.500},{ASG=5},{ASL=30},{GEW=400},{E1=19},{H11=85},{DS=4x6.2},{VERS=2.000},{KDS=2.500},{L111=150},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
D1
D2
D3
H1
H2
H3
H4
L1
L2
L4
L6
L7
L8
L9
L10
L11
VIS
F1
F2
F3
F4
F5
VN
COURSE
PISTON
Emile Maurin 26-320-00
26-320-00
4.5
4
M4
45
40
20.0
8
165
31
10
33
23
4
13.5
5.0
0.0
M4x25
0.5
0.7
0.07
0.09
38
0.03
40
10
Emile Maurin 26-320-10
26-320-10
4.5
6
M6
50
45
23.0
10
186
38
14
34
24
5
16.0
6.0
0.0
M5x30
0.8
1.1
0.13
0.18
60
0.06
40
12
Emile Maurin 26-320-20
26-320-20
5.4
8
M8
64
56
27.0
12
220
51
20
44
27
6
20.0
6.0
12.5
M6x35
1.0
1.2
0.35
0.50
170
0.17
40
20
Emile Maurin 26-320-30
26-320-30
7.1
10
M10x1.25
84
76
40.0
18
290
80
27
50
32
8
20.0
7.5
0.0
M8x45
1.4
2.5
0.55
1.00
265
0.30
50
25
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D