피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/sauterelles/accessoires/26_68/26_683.prj},{NB=emile_maurin_26-683-6-29},{REF=26-683-6-29},{D1=M6},{L1=29},{L2=4.0},{L3=5.2},{S1=10},{INFOS=INFOTEXTE},{AUSWAHL=29,49},{D2=15},{H2=10.0},{L22=4.0},{CTR=1.000},{WEIGHT=0.011},{ECCN=73181590},{PARTNUMBER=807-M6-29-A},{NORMNR=GN 807},{D1A=6.000},{D1B=4.917},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
D1
L1
L2
L3
S1
Emile Maurin 26-683-4-23
26-683-4-23
M4
23
3.0
3.2
7
Emile Maurin 26-683-5-38
26-683-5-38
M5
38
3.5
4.7
8
Emile Maurin 26-683-6-29
26-683-6-29
M6
29
4.0
5.2
10
Emile Maurin 26-683-6-49
26-683-6-49
M6
49
4.0
5.2
10
Emile Maurin 26-683-8-36
26-683-8-36
M8
36
5.5
6.8
13
Emile Maurin 26-683-8-56
26-683-8-56
M8
56
5.5
6.8
13
Emile Maurin 26-683-8-96
26-683-8-96
M8
96
5.5
6.8
13
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D